In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
1:53
Серия 551 - это линейка компактных золотниковых клапанов с электромагнитным управлением, которые идеально подходят для управления воздухом или инертным газом в сложных условиях. Его конструкция сочетает в себе упругие Т-образные уплотнения и гибкие уплотнительные кольца, которые обеспечивают надежность на протяжении миллионов рабочих циклов.
Прочная конструкция в герметичной титановой капсуле, которую можно безопасно извлекать под давлением без специнструмента
1:14
Повысьте эффективность эксплуатации и отдачу пластов с помощью многофазного расходомера Roxar 2600 с программным обеспечением Rapid Adaptive Measurement.
2:04
Emerson предлагает полностью протестированные узлы регулирующих клапанов Fisher для работы при низких температурах окружающей среды до –60 °C (–76 °F).
2:18
Коммерческий транспорт зачастую подвержен высоким нагрузкам и экстремальным условиям, таким как вибрация и перепады температур. AVENTICS от Emerson на основе пневматического оборудования призваны обеспечить необходимую надежность и эффективность.
3:03
Теперь в программное обеспечение к многофазному расходомеру Roxar 2600 встроена функция обнаружения и компенсации нарастающих слоев.
2:21
Новый электромагнитный расходомер Rosemount для шламовых сред - это идеальное решение для измерения расхода пульп и шламов в горнодобывающей отрасли, бумажной массы в целлюлозно-бумажной промышленности и других сложных для измерения сред.
2:29