In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
2:13
高度なプロセス診断機能を備えた、市場をリードするコンパクト設計
この動画では、モデル4200 2線式トランスミッタの仕組みを説明します。既設計器の交換、あるいは流量計の追加設置のメリットをはじめ、ループパワードトランスミッタを使用することで、ケーブルの配線コストや設置の手間を簡略化できることをご覧ください。
3:01
The Micro Motion 1600 Coriolis Transmitter is a cost-effective, scalable Power-over-Ethernet (PoE) Coriolis flow measurement device for the food and beverage, life sciences and chemical industries.
2:01
With a compact and light design and advanced software, the Micro Motion 1600 Coriolis Transmitter is a cost-effective, scalable PoE solution to help improve process efficiency even in the most challenging applications.
2:06
規制や認証に精通した上で、水素に関するハイレベルの経験と専門知識を提供します。市場の需要に応え、将来の信頼性を確保するために、拡張性・安全性・効率性に優れたソリューションの設計を支援します。
1:11
この動画では制御弁に様々なスタイルやタイプがある理由を説明します。
3:32
困難な環境でも高い信頼性と確実な計測を実現するFシリーズコリオリ流量計は、プロセス制御アプリケーションに最適です。省スペースかつ様々なラインサイズに対応しています。
1:44