Il nuovo misuratore ad ultrasuoni Daniel serie 3410s a configurazione duale: realizzato per l’eccellenza nelle misure di gas naturale

2:54

Introduzione di tre soluzioni innovative (3415/3416/3417) che combinano in una singola costruzione uno strumento fiscale robusto, il rilevamento di liquidi in gas e di contaminazione nella linea, e la ridondanza. La soluzione permette di minimizzare le incertezze e di ottenere grandi risparmi.

View More
View Less
Please enable JavaScript to use this website.

Share this video

Embed