Die neuen Daniel Gasultraschallmessgeräte der 3410s Serie mit Doppelkonfiguration: Engagiert um Erdgasmessungen besser zu machen

2:48

Vorstellung von drei innovativen Lösungen (3415/3416/3417), die in einem einzelnen Messgerät ein robustes System für Verrechnungsmessungen, hochempfindliche Erkennung von Flüssigkeit im Gas und Verschmutzung der Pipeline, so wie volle Redundanz kombinieren. Für größtmögliche Messsicherheit und höchste Kosteneinsparung.

View More
View Less
Please enable JavaScript to use this website.

Share this video

Embed