In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
2:50
La solution d’éclairage à LED complète Mercmaster 3 génération offre aux environnements industriels difficiles et dangereux un luminaire hautement configurable, conçu pour faire face aux tâches les plus exigeantes et répondre aux besoins en éclairage de zone. Avec sept rendements lumineux, six types de montage, quatre modèles de distribution de la lumière, quatre types de globes remplaçables, trois températures de couleur, deux tensions d’entrée et divers choix d’adaptateurs pour la mise à niveau des installations existantes, ce luminaire à LED hors pair s’adapte à toutes les applications et offre un confort sans précédent. Sa conception robuste et résistante à la corrosion est homologuée pour une utilisation dans les zones dangereuses de classe I, division 2 et de classe II, ainsi que dans les zones maritimes et humides. Elle bénéficie également de la certification ATEX/IECEx zones 2 et 21–22. Ce luminaire constitue ainsi une solution de classe mondiale pour tous les besoins d’éclairage dans les environnements industriels difficiles et dangereux.
Emerson Clean in Place Utilities & Automated Reporting Analytics
1:50
Le contacteur TopWorx™ GO™ Switch d'Emerson est une solution de détection très polyvalente conçue pour les environnements et applications les plus difficiles.
2:05
Une solution puissante et entièrement configurable dotée de la technologie Bluetooth®
2:57
Obtenez une visibilité sur l'air comprimé et identifiez les opportunités d'optimisation de la consommation d'énergie avec une solution prête à l'emploi. Regardez la vidéo pour en savoir plus.
2:07
Configurer un actionneur électrique et l'adapter à votre application est important, mais pas toujours facile. Cette vidéo montre un outil en ligne qui facilite la configuration et le téléchargement des fichiers CAO
1:16
Innover les vannes de contrôle interagir avec le monde. Grâce à un savoir faire de 30ans, 3 Millions d'unités, plus de 10 milliards d'heures de fonctionnement. LE FUTUR EST LÀ
0:34