In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
1:59
A refinery was experiencing cavitation issues a water inlet valve that required yearly maintenance and piping repairs. The damaging consequences of cavitation were easy to see and a solution was needed to mitigate the high noise, excessive vibration, material damage and deterioration of flow effectiveness. A Fisher Vee-Ball valve with Cavitrol Hex trim was installed and helped effectively reduce pipeline noise by more than 20 dB while saving the customer more than $12K in annual repair costs.
1:46
Une solution puissante et entièrement configurable dotée de la technologie Bluetooth®
2:57
Un appareil compact de pointe doté de diagnostics avancés du procédé
2:13
Configurer un actionneur électrique et l'adapter à votre application est important, mais pas toujours facile. Cette vidéo montre un outil en ligne qui facilite la configuration et le téléchargement des fichiers CAO
1:16
Obtenez une visibilité sur l'air comprimé et identifiez les opportunités d'optimisation de la consommation d'énergie avec une solution prête à l'emploi. Regardez la vidéo pour en savoir plus.
2:07
Le contacteur TopWorx™ GO™ Switch d'Emerson est une solution de détection très polyvalente conçue pour les environnements et applications les plus difficiles.
2:05