Rosemount 3051Power Diagnostics with Korean caption
3:53
Description
Related Videos
로즈마운트 3051 모델의 새로운 파워 경보진단 기능과 3051S 압력트랜스미터를 통한 관리 비용 감소, 가동시간 증가 그리고 플랜트 성과 향상 방법에 대해 Jesse Dodge가 설명합니다. 새로운 파워 경보진단 기능은 플랜트 엔지니어가 루프상 어디든지 발생할 수 있는 문제를 탐지 할 수 있게 합니다. 파워 경보진단 기능은 문제가 발생한 원인에 대한 정보를 단계적으로 상세하게 제공하며, 중요한 계측 포인트의 값이 손실되기 전에 그 문제를 해결할 수 있게 합니다.
View More
View Less