Emerson Navigation Clone

Vantagens da medição de temperatura não intrusiva - Rosemount™ Xwell

1:39

A tecnologia Rosemount X-well fornece medições precisas de temperatura sem as complexidades da montagem do poço termométrico, esta solução simplifica a especificação do ponto de medição, a manutenção e reduz os potenciais pontos de vazamento. --------------------------------------------------------------------------------------- Agradecemos por assistir ao vídeo! Não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube --------------------------------------------------------------------------------------- Convidamos você para que faça parte de nossa comunidade nas redes sociais: Página web: https://www.emerson.com/brasil Facebook: http://bit.ly/FacebookEmersonBrasil Twitter: http://bit.ly/TwitterEmersonBrasil LinkedIn: http://bit.ly/EmersonAutomationSolutions

View More
View Less
Emerson Corporate Footer

Share this video

Embed