Medição de temperatura de processo não intrusiva com o Rosemount™ X-well
1:33
Description
Related Videos
Descubra com nosso especialista Emerson Mario Molina, como a tecnologia Rosemount X-well mede com precisão a temperatura de processo sem realizar nenhum tipo de intrusão. --------------------------------------------------------------------------------------- Agradecemos por assistir ao vídeo! Não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube --------------------------------------------------------------------------------------- Convidamos você para que faça parte de nossa comunidade nas redes sociais: Página web: https://www.emerson.com/brasil Facebook: http://bit.ly/FacebookEmersonBrasil Twitter: http://bit.ly/TwitterEmersonBrasil LinkedIn: http://bit.ly/EmersonAutomationSolutions
View More
View Less