Medición de temperatura de proceso no intrusiva Rosemount™ Xwell
1:33
Description
Related Videos
Descubre junto al Experto Emerson Mario Molina, cómo la tecnología Rosemount X-well mide con precisión la temperatura de proceso sin realizar ningún tipo de intrusión. --------------------------------------------------------------------------------------- ¡Gracias por ver el video! No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube --------------------------------------------------------------------------------------- Te invitamos a forma parte de nuestra comunidad en las redes sociales: Página web: https://www.emerson.com/latam Facebook: http://bit.ly/FacebookEmersonLatam Twitter: http://bit.ly/TwitterEmersonLatam LinkedIn: http://bit.ly/EmersonAutomationSolutions
View More
View Less