如何通过一体化网页软件来访问 以太网接口的5700型变送器
9:53
Description
Related Videos
本视频为您讲述 以太网接口的5700变送器一体化网页软件。本视频亮点包括运行标签,你可以看到累积数和库存数,访问标定信息并控制两相流方向。接下来,进入到组态标签,你可以看到流量变量,比如质量流量和体积流量。然后你将看到以太网设置如何允许你组态以太网协议,它能够从以太网IP改成Modbus TCP 或 Profinet。最后,你将会预览软件的独特工具,包括智能仪表自校验。这个仪表自校验技术提供了改进了的诊断,能够检测仪表损坏(侵蚀、腐蚀冻结、过压),另外能够检测挂壁(这样就能够校验密度/浓度测量和体积流量) 如需更多信息,请访问以太网接口的5700变送器手册: http://www.emerson.com/documents/automation/model-5700-ethernet-transmitter-configuration-use-manual-en-66896.pdf
View More
View Less