Luminaires à LED Appleton™ Mercmaster™ 3 generation
2:50
La solution d’éclairage à LED complète Mercmaster 3 génération offre aux environnements industriels difficiles et dangereux un luminaire hautement configurable, conçu pour faire face aux tâches les plus exigeantes et répondre aux besoins en éclairage de zone. Avec sept rendements lumineux, six types de montage, quatre modèles de distribution de la lumière, quatre types de globes remplaçables, trois températures de couleur, deux tensions d’entrée et divers choix d’adaptateurs pour la mise à niveau des installations existantes, ce luminaire à LED hors pair s’adapte à toutes les applications et offre un confort sans précédent. Sa conception robuste et résistante à la corrosion est homologuée pour une utilisation dans les zones dangereuses de classe I, division 2 et de classe II, ainsi que dans les zones maritimes et humides. Elle bénéficie également de la certification ATEX/IECEx zones 2 et 21–22. Ce luminaire constitue ainsi une solution de classe mondiale pour tous les besoins d’éclairage dans les environnements industriels difficiles et dangereux.