Динамическое измерение многофазного потока с помощью ПО Rapid Adaptive Measurement™ Roxar
2:04
Повысьте эффективность эксплуатации и отдачу пластов с помощью многофазного расходомера Roxar 2600 с программным обеспечением Rapid Adaptive Measurement.
Related Videos
For "2600"
-
Play video Mejora de la Medición de Caudal Multifase Autónoma con el Motor de Integración de PVT
Mejora de la Medición de Caudal Multifase Autónoma con el Motor de Integración de PVT
Emerson cuenta con un nuevo avance en las funcionalidades del caudalímetro multifase Roxar 2600. Ahora cuenta con un gran motor de cálculos de PVT integrado en el software del computador de caudal que admite varias ecuaciones de modelos de estado...
3:11
-
Play video Assuring Multiphase Flow Measurement Performance in Assisted Recovery Methods
Assuring Multiphase Flow Measurement Performance in Assisted Recovery Methods
The Roxar 2600 Multiphase Flow Meter has proven to be robust and is performing well with all the various assisted recovery methods. With naturally flowing wells with erratic behaviours due to continuous changes in water, oil and gas, the Roxar...
3:11
-
Play video Reducing Upstream Production CAPEX & OPEX with Roxar Multiphase Flow Meters
Reducing Upstream Production CAPEX & OPEX with Roxar Multiphase Flow Meters
Evaluate US applications and results deploying Roxar 2600 Multiphase Flow Meters.
59:47
-
Play video Installation Recommendations for the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter
Installation Recommendations for the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter
Gain reliable multiphase flow meter performance with optimum piping arrangements
2:15
-
Play video Improving Operational Efficiency with Layer Compensation Features
Improving Operational Efficiency with Layer Compensation Features
Layer detection and compensation features are built into the embedded software of the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter to protect the integrity, reliability and robustness of the measurement results provided by the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter.
2:34
-
Play video Aseguramiento del Rendimiento de la Medición de Caudal Multifase en los Métodos de Recuperación Asistida
Aseguramiento del Rendimiento de la Medición de Caudal Multifase en los Métodos de Recuperación Asistida
El caudalímetro multifase Roxar 2600 se puede adaptar a los diferentes regímenes de caudal mediante sensores con funcionalidades avanzadas no sólo para determinar los rápidos cambios del caudal total, sino también para tratar las combinaciones...
3:11