Emerson Navigation Clone

1408H レベルトランスミッタ | Rosemount

1:20

新たな時代に入る準備はできましたか? 新しい Rosemount 1408H レベルトランスミッタが登場しました。IO リンク接続を備えた、飲食業界用に設計された世界初の非接触型レーダーをご紹介します。 - 衛生的でコンパクトな設計 - 進化した最新の 80 GHz FMCW レーダー製品 - 高速掃引技術 - 4~20 mA の出力、IO リンク接続 - メンテナンスフリー、プロセスの状態による影響なし - 容易な試運転と設定 もっと詳しく知る: https://www.emerson.co.jp/ja-jp/catalog/automation-solutions-ja-jp/rosemount-sku-1408h-level-transmitter-non-contacting-radar-ja-jp

View More
View Less
Emerson Corporate Footer

Share this video

Embed