In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
3:01
この動画では、モデル4200 2線式トランスミッタの仕組みを説明します。既設計器の交換、あるいは流量計の追加設置のメリットをはじめ、ループパワードトランスミッタを使用することで、ケーブルの配線コストや設置の手間を簡略化できることをご覧ください。
"替换现有的2线制变送器以提高流量测量性能,安装新的流量仪表而不需要另外布线,并且校验你的仪表是否运行正常,这些都是非常具有挑战的需求。本视频会带你了解 4200 型2 线制变送器是如何工作的,..
3:23
In diesem Video aus unserer „How To“-Serie werden die Charakterisierung und Konfiguration eines Micro Motion Coriolis-Sensors und eines messkreisgespeisten 2-Leiter Messumformers 4200 mit der ProLink-Software beschrieben...
13:23
新型高准 4200 2线制变送器提供准确的质量流量和密度测量。本视频讲述了如何利用4200 2线制回路供电变送器显示屏对高准科里奥利流量仪表进行特性化参数读取和组态。
10:17
Замена существующих 2-проводных преобразователей для улучшения характеристик измерения расхода, установка новых расходомеров без прокладки отдельных силовых кабелей и проверка правильности работы расходомера могут быть сложными задачами.
Le nouveau transmetteur Micro Motion 4200 à 2 fils produit des mesures précises du débit massique et de la masse volumique. Cette vidéo aborde la caractérisation et la configuration d’un débitmètre à effet Coriolis Micro Motion...
The new Micro Motion 4200 2-wire transmitter provides accurate mass flow and density measurement. This video will cover how to characterize and configure a Micro Motion Coriolis flow meter using the 4200 2-wire loop transmitter display.