Emerson Navigation Clone

Cómo las Soluciones de Emerson Mejoraron la Seguridad y la Integridad de la Presa de Relaves

2:40

Descubre cómo nuestras soluciones innovadoras abordan problemas como el alto contenido de sólidos en el agua de residuos y la necesidad de verificación manual en tuberías largas. Al detectar proactivamente anomalías a través de mediciones de flujo y presión, nuestras soluciones permiten una detección precisa de fugas y una reducción de la pérdida de agua. Aprende cómo la implementación de la tecnología WirelessHART garantiza una comunicación eficiente y autonomía energética por una fracción del costo de los sistemas cableados tradicionales.

View More
View Less
Emerson Corporate Footer

Share this video

Embed