In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
4:13
O transmissor de temperatura Rosemount 3144S oferece cobertura de diagnóstico completa desde o sensor até a sala de controle, com diversas funcionalidades de diagnóstico, incluindo proteção de medição RTD, integridade do loop, Hot Backup™, degradação de termopar, alerta de deriva do sensor e muito mais. Conheça todas as funcionalidades de diagnóstico do transmissor de temperatura Rosemount 3144S.
El transmisor de temperatura Rosemount™ 3144S está diseñado con funciones innovadoras y un rendimiento inigualable para afrontar los desafíos de medición más exigentes y transformar tus operaciones...
1:44
Le transmetteur de température Rosemount™ 3144S offre une couverture diagnostique complète, du capteur jusqu’à la salle de contrôle, grâce à plusieurs fonctions de diagnostic, notamment la protection de mesure RTD, l’intégrité de...
4:09
El transmisor de temperatura Rosemount 3144S ofrece una cobertura de diagnóstico completa desde el sensor hasta la sala de control, con varias capacidades de diagnóstico, incluyendo protección de medición RTD, integridad del lazo, respaldo en...
4:26
O transmissor de temperatura Rosemount 3144S foi desenvolvido com recursos inovadores e desempenho incomparável para atender aos seus desafios de medição mais exigentes e transformar suas operações...
1:43
Der Rosemount™ 3144S Temperaturtransmitter bietet eine vollständige Diagnoseabdeckung vom Sensor bis zum Leitstand – mit zahlreichen...
The Rosemount 3144S Temperature Transmitter provides complete diagnostic coverage from sensor to control room with several diagnostic capabilities, including RTD Measurement Protection, Loop Integrity, Hot Backup™, Thermocouple Degradation, Sensor...