Cobertura de diagnóstico en el transmisor de temperatura Rosemount™ 3144S de Emerson
4:26
Description
Related Videos
El transmisor de temperatura Rosemount 3144S ofrece una cobertura de diagnóstico completa desde el sensor hasta la sala de control, con varias capacidades de diagnóstico, incluyendo protección de medición RTD, integridad del lazo, respaldo en caliente (Hot Backup™), degradación del termopar, alerta de deriva del sensor y más. Conozca todas las capacidades de diagnóstico del transmisor de temperatura Rosemount 3144S.
View More
View Less