In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
4:26
El transmisor de temperatura Rosemount 3144S ofrece una cobertura de diagnóstico completa desde el sensor hasta la sala de control, con varias capacidades de diagnóstico, incluyendo protección de medición RTD, integridad del lazo, respaldo en caliente (Hot Backup™), degradación del termopar, alerta de deriva del sensor y más. Conozca todas las capacidades de diagnóstico del transmisor de temperatura Rosemount 3144S.
Il trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S fornisce una copertura diagnostica completa dal sensore alla sala di controllo, grazie a numerose funzionalità diagnostiche, tra cui la protezione della misura RTD, l’integrità del loop, Hot...
4:09
The Rosemount 3144S Temperature Transmitter provides complete diagnostic coverage from sensor to control room with several diagnostic capabilities, including RTD Measurement Protection, Loop Integrity, Hot Backup™, Thermocouple Degradation, Sensor...
O transmissor de temperatura Rosemount 3144S oferece cobertura de diagnóstico completa desde o sensor até a sala de controle, com diversas funcionalidades de diagnóstico, incluindo proteção de medição RTD, integridade do loop, Hot Backup™...
4:13
Der Rosemount™ 3144S Temperaturtransmitter bietet eine vollständige Diagnoseabdeckung vom Sensor bis zum Leitstand – mit zahlreichen...
Il trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S è progettato con funzionalità innovative e prestazioni impareggiabili per affrontare le sfide di misura più complesse e trasformare le tue operazioni...
1:44
Der Rosemount™ 3144S Temperaturtransmitter wurde mit innovativen Funktionen und unübertroffener Leistungsfähigkeit entwickelt, um selbst die anspruchsvollsten Messaufgaben zu meistern und Ihre Betriebsabläufe zu optimieren....