Mida aplicaciones de alta temperatura sin penetración en el proceso
1:07
Description
Related Videos
Descubra cómo puede medir la temperatura del proceso sin un pozo termométrico ni penetración en el proceso en aplicaciones de alta temperatura, utilizando la tecnología Rosemount™ X-well™ junto con el transmisor de temperatura Rosemount 3144S.
View More
View Less