Mesurez les applications à haute température sans pénétration dans le procédé
1:07
Description
Related Videos
Découvrez comment mesurer la température de procédé sans doigt de gant ni pénétration dans le procédé, même dans des applications à haute température, grâce à la technologie Rosemount™ X-well™ associée au transmetteur de température Rosemount™ 3144S. www.emerson.com/Rosemount3144S
View More
View Less