In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
4:09
Le transmetteur de température Rosemount™ 3144S offre une couverture diagnostique complète, du capteur jusqu’à la salle de contrôle, grâce à plusieurs fonctions de diagnostic, notamment la protection de mesure RTD, l’intégrité de boucle, Hot Backup™, la dégradation des thermocouples, l’alerte de dérive du capteur, et bien plus encore. Découvrez toutes les capacités de diagnostic du transmetteur Rosemount™ 3144S : www.emerson.com/Rosemount3144S
Il trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S fornisce una copertura diagnostica completa dal sensore alla sala di controllo, grazie a numerose funzionalità diagnostiche, tra cui la protezione della misura RTD, l’integrità del loop, Hot...
O transmissor de temperatura Rosemount 3144S foi desenvolvido com recursos inovadores e desempenho incomparável para atender aos seus desafios de medição mais exigentes e transformar suas operações...
1:43
The Rosemount 3144S Temperature Transmitter provides complete diagnostic coverage from sensor to control room with several diagnostic capabilities, including RTD Measurement Protection, Loop Integrity, Hot Backup™, Thermocouple Degradation, Sensor...
O transmissor de temperatura Rosemount 3144S oferece cobertura de diagnóstico completa desde o sensor até a sala de controle, com diversas funcionalidades de diagnóstico, incluindo proteção de medição RTD, integridade do loop, Hot Backup™...
4:13
Il trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S è progettato con funzionalità innovative e prestazioni impareggiabili per affrontare le sfide di misura più complesse e trasformare le tue operazioni...
1:44
El transmisor de temperatura Rosemount 3144S ofrece una cobertura de diagnóstico completa desde el sensor hasta la sala de control, con varias capacidades de diagnóstico, incluyendo protección de medición RTD, integridad del lazo, respaldo en...
4:26