In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
4:09
Il trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S fornisce una copertura diagnostica completa dal sensore alla sala di controllo, grazie a numerose funzionalità diagnostiche, tra cui la protezione della misura RTD, l’integrità del loop, Hot Backup™, il degrado della termocoppia, l’allerta di deriva del sensore e molto altro. Scopri tutte le funzionalità diagnostiche del trasmettitore Rosemount™ 3144S: www.emerson.com/Rosemount3144S
O transmissor de temperatura Rosemount 3144S oferece cobertura de diagnóstico completa desde o sensor até a sala de controle, com diversas funcionalidades de diagnóstico, incluindo proteção de medição RTD, integridade do loop, Hot Backup™...
4:13
Der Rosemount™ 3144S Temperaturtransmitter bietet eine vollständige Diagnoseabdeckung vom Sensor bis zum Leitstand – mit zahlreichen...
Der Rosemount™ 3144S Temperaturtransmitter wurde mit innovativen Funktionen und unübertroffener Leistungsfähigkeit entwickelt, um selbst die anspruchsvollsten Messaufgaben zu meistern und Ihre Betriebsabläufe zu optimieren....
1:44
O transmissor de temperatura Rosemount 3144S foi desenvolvido com recursos inovadores e desempenho incomparável para atender aos seus desafios de medição mais exigentes e transformar suas operações...
1:43
Il trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S è progettato con funzionalità innovative e prestazioni impareggiabili per affrontare le sfide di misura più complesse e trasformare le tue operazioni...
The Rosemount 3144S Temperature Transmitter provides complete diagnostic coverage from sensor to control room with several diagnostic capabilities, including RTD Measurement Protection, Loop Integrity, Hot Backup™, Thermocouple Degradation, Sensor...