Configurazione del sensore con la semplice pressione di un pulsante
1:59
Description
Related Videos
Ottieni una configurazione del sensore rapida e senza errori grazie alla tecnologia ReadyConnect™ sul trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S. Scopri questa funzionalità plug-and-play e come può aiutarti a risparmiare tempo nella configurazione e nella messa in servizio, garantendo al contempo la massima precisione.
View More
View Less