Facilidad de uso del transmisor de presion Rosemount™ 4051S
3:06
Description
Related Videos
El transmisor de presión Rosemount 4051S cuenta con una serie de mejoras de usabilidad que facilitan la interacción con las unidades en campo. Puedes conectarte de forma inalámbrica gracias a la conectividad Bluetooth®, lo que permite evitar áreas peligrosas y mantener la seguridad del personal. Su pantalla grande con retroiluminación y soporte para idiomas locales ofrece una lectura fácil en cualquier situación. También puedes hacer que las rondas de operador sean más eficientes con los Botones de Servicio Rápido del Rosemount 4051S. La interfaz de usuario mejorada ha sido actualizada para facilitar aún más la configuración del dispositivo. Más información en: https://www.emerson.com/Rosemount4051S
View More
View Less