Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K デジタルバルブコントローラ(ON-OFFアプリケーション)の紹介
1:56
Description
Related Videos
Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K ON-OFFアプリケーション専用オプション 現状、ON-OFFバルブの診断・状態監視をするためには複数の付属品を取り付け、複雑なシステムが要求されます。 DVC7Kは、複数の付属品も複雑なシステムも不要で、ON-OFFバルブのパフォーマンスを最適化できる診断機能を備えています。 DVC7Kの自己診断機能は、プロセスを止めたり、バルブを配管から外したりすることなく、バルブの性能と健全性を評価します。 離れた距離からでもLEDインジケータでバルブの健全性ステータスを素早く確認、また、Bluetooth通信によって手元のスマートデバイスで診断結果と初動対応のアドバイスを確認できます。 DVC7Kは、診断結果に基づく初動対応をアドバイス(Advice at the Device)いたします。
View More
View Less