Cómo configurar un transmisor de presión Rosemount 4051S para medición de flujo
2:40
Aprende cómo configurar el transmisor de presión Rosemount 4051S para la medición de caudal. Los transmisores de presión diferencial se utilizan comúnmente para medir el caudal mediante la relación de raíz cuadrada. Este método es engorroso y propenso a errores de configuración. La configuración específica para caudal ofrece una manera sencilla de configurar tu dispositivo para que entregue la tasa de flujo o la tasa de flujo con caudal totalizado. El transmisor de presión Rosemount 4051S puede configurarse para una aplicación de caudal utilizando cualquier host HART®, como AMS Device Manager, AMS Trex o la aplicación AMS Device Configurator con conectividad Bluetooth®. Sigue estas instrucciones paso a paso para configurar tu transmisor de presión Rosemount 4051S para medir caudal.