Emerson Navigation Clone

Cómo configurar la integridad del lazo en el transmisor de presión Rosemount 4051S | Emerson

2:28

Los lazos eléctricos suelen estar sometidos a una variedad de tensiones ambientales y humanas que pueden poner en riesgo la confiabilidad de tu lazo de control de 4 a 20 miliamperios. Esto puede ocasionar que la sala de control reciba mediciones incorrectas, lo que potencialmente conduce a decisiones que comprometen la seguridad y la calidad. La función Loop Integrity supervisa continuamente el lazo eléctrico para detectar problemas que afectan la señal de 4 a 20 miliamperios, incluyendo corrosión, presencia de agua en la carcasa o una fuente de alimentación inestable. El transmisor de presión Rosemount 4051S puede configurarse para integridad del lazo utilizando cualquier host HART®, como AMS Device Manager, AMS Trex o la aplicación AMS Device Configurator con conectividad Bluetooth®. Sigue estas instrucciones paso a paso para configurar el diagnóstico de integridad del lazo en tu transmisor de presión Rosemount 4051S.

View More
View Less
Emerson Corporate Footer

Share this video

Embed