Emerson Navigation Clone

Como realizar testes de funcionamento no transmissor de pressão Rosemount 4051S

2:40

Aprenda como realizar testes de funcionamento no transmissor de pressão Rosemount 4051S. Os testes de funcionamento são testes periódicos de funcionalidade de dispositivos implementados em um circuito de segurança para detectar falhas ocultas. O processo de teste de funcionamento agora está simplificado com métodos guiados e registros, reduzindo a necessidade de intervenção manual e permitindo intervalos maiores entre os testes. O transmissor de pressão Rosemount 4051S também oferece suporte a recursos expandidos de teste de funcionamento parcial, proporcionando maior cobertura de teste sem a necessidade de uma fonte de pressão externa. Os métodos guiados de teste de funcionamento e os registros podem ser acessados ​​usando qualquer host HART®, como o AMS Device Manager, o AMS Trex ou o aplicativo AMS Device Configurator com conectividade Bluetooth®.

View More
View Less
Emerson Corporate Footer

Share this video

Embed