In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
3:45
Aprenda como configurar os relés do transmissor de pressão Rosemount 4051S. Os pressostatos oferecem maior proteção aos ativos e recursos de segurança para pontos de medição críticos. Pressostatos independentes são propensos a falhas e frequentemente apresentam problemas de precisão e confiabilidade. O transmissor de pressão Rosemount 4051S suporta dois interruptores de contato independentes de alta tensão e alta corrente, conectados diretamente ao transmissor. Os relés do 4051S podem ser usados em uma ampla variedade de aplicações de pressão, vazão por pressão diferencial e nível por pressão diferencial, incluindo a prevenção de transbordamento em tanques, controlando bombas ou válvulas, acionando o aquecimento por resistência com base na temperatura do módulo ou disparando luzes de advertência com base em limites predefinidos. Siga estas instruções passo a passo para configurar os relés do seu transmissor de pressão Rosemount 4051S. #transmissordepressão #diagnósticoavançado #relés #pressostato #pressostatos Perguntar