Emerson Navigation Clone

Optimice el inventario en plantas químicas mejorando la eficacia y la seguridad con la solución de monitoreo de tanques

1:55

Rosemount 2405 Central de monitorización es un dispositivo de monitorización de tanques simple pero potente que proporciona datos del tanque y del inventario tanto en el campo como en la sala de control. Este dispositivo todo en uno integra un concentrador de datos, una pantalla y una unidad de comunicación en una única solución versátil. Diseñado para ofrecer un control completo del inventario y monitorización de los activos de varios tanques, garantiza una disponibilidad óptima del producto mediante mediciones en tiempo real y registro de datos.

View More
View Less
Emerson Corporate Footer

Share this video

Embed