Emerson Navigation Clone

Rosemount™ 2405 Monitoring Hub - Italian

2:03

Scopri la potenza della gestione delle scorte multi-serbatoio con il Rosemount 2405 Monitoring Hub. Questo dispositivo di monitoraggio dei serbatoi, potente ma facile da usare, tutto-in-uno, fornisce informazioni in tempo reale sulle scorte di più serbatoi di stoccaggio, sia tramite un display locale sul campo che attraverso un’interfaccia web remota. Grazie alla comunicazione Digital HART, il Rosemount 2405 Monitoring Hub semplifica la configurazione dei sistemi di monitoraggio dei serbatoi con impostazioni rapide e un’integrazione flessibile degli strumenti di misura HART. Questo consente: • Ottimizzazione delle scorte con registrazione dei dati e visibilità in tempo reale di volume, utilizzo del volume, livello e velocità volumetrica • Maggiore efficienza grazie all’automazione della misurazione del livello, della temperatura e della pressione dei serbatoi • Riduzione dei costi di installazione e cablaggio tramite comunicazione digitale HART® multi-drop • Maggiore flessibilità e connettività ai sistemi di gestione delle scorte e ai sistemi host di terze parti #Levelmeasurement #TankInventory #TankMonitoring #TankInventoryManagement #MonitoringHub #Rosemount2405

View More
View Less
Emerson Corporate Footer

Share this video

Embed