Rosemount™ 2405 Monitoring Hub
2:03
Description
Related Videos
探索 Rosemount 2405 Monitoring Hub 带来的多储罐库存管理智慧。 这款功能强大且易于使用的一体化储罐监测设备,可通过本地现场显示和远程网页界面,实时提供多个储罐的库存洞察。 凭借数字 HART 通讯,Rosemount 2405 Monitoring Hub 简化了储罐监测系统的设置,实现快速配置和灵活集成 HART 测量仪表。这带来以下优势: 优化库存管理:通过数据记录和实时可视化,掌握体积、体积利用率、液位及体积变化速率 提高效率:实现储罐液位、温度和压力测量的自动化 降低安装和布线成本:采用数字 HART® 多点通讯 增强灵活性和连接性:可与库存管理系统及第三方主机系统无缝集成 #Levelmeasurement #TankInventory #TankMonitoring #TankInventoryManagement #MonitoringHub #Rosemount2405
View More
View Less