Rosemount™ 2405 Monitoring Hub - French
2:03
Découvrez la puissance de la gestion des stocks multi-cuves avec le Rosemount 2405 Monitoring Hub. Cet appareil de surveillance des cuves, puissant mais facile à utiliser, tout-en-un, fournit des informations en temps réel sur les stocks de plusieurs cuves de stockage, à la fois via un affichage local sur site et une interface web à distance. Grâce à la communication Digital HART, le Rosemount 2405 Monitoring Hub simplifie la configuration des systèmes de surveillance des cuves avec une mise en service rapide et une intégration flexible des instruments de mesure HART. Cela permet : • Une optimisation des stocks grâce à l’enregistrement des données et à la visibilité en temps réel du volume, de l’utilisation du volume, du niveau et du débit volumétrique • Une efficacité accrue grâce à l’automatisation de la mesure du niveau, de la température et de la pression des cuves • Une réduction des coûts d’installation et de câblage via la communication numérique HART® multi-drop • Une flexibilité et une connectivité renforcées avec les systèmes de gestion des stocks et les systèmes hôtes tiers #Levelmeasurement #TankInventory #TankMonitoring #TankInventoryManagement #MonitoringHub #Rosemount2405