Emerson Navigation Clone

Rosemount™ 2405 Monitoring-Hub - German

2:03

Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit des Multi-Tank-Bestandsmanagements mit dem Rosemount 2405 Monitoring-Hub. Dieses leistungsstarke, aber benutzerfreundliche All-in-One-Tanküberwachungsgerät liefert Echtzeit-Bestandsdaten für mehrere Lagertanks sowohl über ein lokales Feldanzeigegerät als auch über eine Remote-Webschnittstelle. Mit der digitalen HART-Kommunikation vereinfacht der Rosemount 2405 Monitoring-Hub die Einrichtung von Tanküberwachungssystemen durch schnelle Konfiguration und flexible Integration von HART-Messinstrumenten. Dies ermöglicht: • Optimiertes Bestandsmanagement mit Datenprotokollierung und Echtzeit-Transparenz zu Volumen, Volumenauslastung, Füllstand und Volumenänderungsrate • Höhere Effizienz durch Automatisierung der Messung von Tankfüllstand, Temperatur und Druck • Reduzierte Installations- und Verkabelungskosten dank digitaler HART®-Multidrop-Kommunikation • Erhöhte Flexibilität und Konnektivität zu Bestandsmanagement- und Drittanbieter-Hostsystemen #Levelmeasurement #TankInventory #TankMonitoring #TankInventoryManagement #MonitoringHub #Rosemount2405

View More
View Less
Emerson Corporate Footer

Share this video

Embed