In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
1:14
Прочная конструкция в герметичной титановой капсуле, которую можно безопасно извлекать под давлением без специнструмента
Серия 551 - это линейка компактных золотниковых клапанов с электромагнитным управлением, которые идеально подходят для управления воздухом или инертным газом в сложных условиях. Его конструкция сочетает в себе упругие Т-образные уплотнения и...
1:53
Шаровые краны AEV™ ²XC™ C-Ball от Emerson изменят ваше представление о роли запорной арматуры в криогенных процессах. С запирающим элементом революционной C-образной конструкции, кран ²ХС™ обеспечивает непревзойденную герметичность при посадке по...
1:09
Новый электромагнитный расходомер Rosemount для шламовых сред - это идеальное решение для измерения расхода пульп и шламов в горнодобывающей отрасли, бумажной массы в целлюлозно-бумажной промышленности и других сложных для измерения сред.
2:29
Emerson предлагает полностью протестированные узлы регулирующих клапанов Fisher для работы при низких температурах окружающей среды до –60 °C (–76 °F).
2:18
В этом видео мы расскажем о том, как произвести характеризацию и сконфигурировать кориолисовый расходомер Micro Motion с помощью преобразователя модели 5700 и ProLink...
9:51
Коммерческий транспорт зачастую подвержен высоким нагрузкам и экстремальным условиям, таким как вибрация и перепады температур. AVENTICS от Emerson на основе пневматического оборудования призваны обеспечить необходимую надежность и эффективность.
3:03