In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
2:13
高度なプロセス診断機能を備えた、市場をリードするコンパクト設計
超音波溶着は、「不織布加工」にも使われています。不織布の原材料がプラスチックであるため、超音波溶着と相性が良く、不織布の加工の手法として広く使われています。風合いがよく高速な加工が可能で、他工法(熱シールや接着剤)に比べて優れた点が多くあります。
0:54
規制や認証に精通した上で、水素に関するハイレベルの経験と専門知識を提供します。市場の需要に応え、将来の信頼性を確保するために、拡張性・安全性・効率性に優れたソリューションの設計を支援します。
1:11
エマソンの製品は、電解プロセス全体を通して水素の流れを誘導、停止、許容する機能を備えています。当社はお客様に費用対効果の高い、拡張可能なソリューションを提供し、正確なプロセス制御、生産の最適化、および必要な純度の実現を可能にします。
1:33
超音波溶着機の応用例として「スウェージング」をご紹介します。互いに溶着性のない異材質のプラスチックパーツを固定する際や、もしくはプラスチックパーツと金属パーツを固定する際に有効な工法です。
1:29
AMSワイヤレスバイブレーションモニター 重要回転機の予知保全・状態監視に好適な高度な機能を持つ3軸振動ワイヤレスセンサーです ・エマソン独自の技術で転がり軸受不具合予兆を早期に検知、処方的分析でメンテナンスの最適化に貢献 ・時間波形やFFTの波形データも取得が可能...
2:23
ブランソンGSX-E1超音波溶着機は、小さく複雑なプラスチック部品の組み立てに対する需要に応えるために設計されました。再現性の高い高品質な溶着が可能です。
2:34