In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
3:24
热电阻与热电偶:本简短的培训讲解将主要介绍比较与选择热电阻与热电偶。做出正确的选择能够帮助您节约时间和资金。 “热电阻与热电偶的选择视频”是艾默生温度解决方案六个短片之一,本系列旨在以帮助工程师更好地了解温度测量。
Obtén una configuración rápida y sin errores del sensor con la tecnología ReadyConnect en el transmisor de temperatura Rosemount 3144S...
1:56
Obtenha configuração de sensor rápida e sem erros com a Tecnologia ReadyConnect no Transmissor de Temperatura Rosemount 3144S. Saiba mais sobre essa funcionalidade plug-and-play e como ela pode ajudá-lo a economizar tempo de configuração...
1:59
El transmisor de temperatura Rosemount 3144S ofrece una cobertura de diagnóstico completa desde el sensor hasta la sala de control, con varias capacidades de diagnóstico, incluyendo protección de medición RTD, integridad del lazo, respaldo en...
4:26
Descubra cómo puede medir la temperatura del proceso sin un pozo termométrico ni penetración en el proceso en aplicaciones de alta temperatura, utilizando la tecnología Rosemount™ X-well™ junto con el transmisor de temperatura Rosemount 3144S.
1:07
El transmisor de temperatura Rosemount 3144S está diseñado con funciones innovadoras y un rendimiento incomparable para enfrentar sus desafíos de medición más exigentes y transformar sus operaciones...
1:43
Learn about Emerson's Rosemount™ Wireless Corrosion and Erosion Transmitters with the Magnetic Vessel Mount, Emerson's versatile and easy-to-install solution for continuous corrosion and erosion monitoring on tanks, vessels, and other...
1:15