In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
2:41
See how the DeltaV PK Controller takes the best of both PLC and DCS systems to solve common process industry challenges, including dealing with multiple skid units, PLCs, and managing multiple data sources. Recognized as the industry’s first modular DCS controller, the DeltaV PK controller is right-sized, secure, reliable, and fits across many industries such as Life Sciences, Oil and Gas, Pulp and Paper, Mining, and Petrochemical.
Scopri come misurare la temperatura di processo senza pozzetto termometrico né penetrazione nel processo, anche in applicazioni ad alta temperatura, grazie alla tecnologia Rosemount™ X-well™ abbinata al trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S.
1:07
El transmisor de presión Rosemount 4051S te ayudará a revolucionar tus mediciones de presión y transformar tus operaciones. Con características líderes en la industria, este transmisor fue diseñado para brindarte más información, mejor...
2:01
El transmisor de presión Rosemount™ 4051S admite dos interruptores de relé independientes de alta tensión y alta corriente integrados directamente en el transmisor...
1:58
Der Rosemount™ 3144S Temperaturtransmitter bietet eine vollständige Diagnoseabdeckung vom Sensor bis zum Leitstand – mit zahlreichen...
4:09
Il trasmettitore di pressione Rosemount 4051S ti aiuterà a rivoluzionare le misurazioni di pressione e a trasformare le tue operazioni. Con funzionalità leader nel settore, questo trasmettitore è stato progettato per offrirti maggiori...
Le transmetteur de température Rosemount™ 3144S est conçu avec des fonctionnalités innovantes et des performances inégalées pour relever vos défis de mesure les plus exigeants et transformer vos opérations...
1:44