In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
2:13
高度なプロセス診断機能を備えた、市場をリードするコンパクト設計
Obtenha configuração de sensor rápida e sem erros com a Tecnologia ReadyConnect no Transmissor de Temperatura Rosemount 3144S. Saiba mais sobre essa funcionalidade plug-and-play e como ela pode ajudá-lo a economizar tempo de configuração...
1:59
Anderson Greenwood™ Type 84 - High-Pressure Testing Video
2:03
Descubra cómo puede medir la temperatura del proceso sin un pozo termométrico ni penetración en el proceso en aplicaciones de alta temperatura, utilizando la tecnología Rosemount™ X-well™ junto con el transmisor de temperatura Rosemount 3144S.
1:07
O transmissor de temperatura Rosemount 3144S foi desenvolvido com recursos inovadores e desempenho incomparável para atender aos seus desafios de medição mais exigentes e transformar suas operações...
1:43
As the mining and metals sector navigates the complexities of water management, the strategic importance of precision in flow measurement becomes clear. But recognizing the problem is only half the battle; finding the right solutions is crucial...
1:38
El transmisor de temperatura Rosemount 3144S ofrece una cobertura de diagnóstico completa desde el sensor hasta la sala de control, con varias capacidades de diagnóstico, incluyendo protección de medición RTD, integridad del lazo, respaldo en...
4:26