In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
2:38
Sempell N-LVDT is a linear valve position transmitter for nuclear applications. LVDT stands for Linear Variable Differential Transducer. This instrument is mounted on a linear sliding stem valves and it is designed with two (2) main components, a travel sensor with three (3) different sizes, and a common electronic component designed into a rack able controller.
Follow these step-by-step instructions to configure your Rosemount 4051S Pressure Transmitter to measure level...
2:06
Obtenha configuração de sensor rápida e sem erros com a Tecnologia ReadyConnect no Transmissor de Temperatura Rosemount 3144S. Saiba mais sobre essa funcionalidade plug-and-play e como ela pode ajudá-lo a economizar tempo de configuração...
1:59
O transmissor de temperatura Rosemount 3144S oferece cobertura de diagnóstico completa desde o sensor até a sala de controle, com diversas funcionalidades de diagnóstico, incluindo proteção de medição RTD, integridade do loop, Hot Backup™...
4:13
Learn how to configure the Rosemount 4051S Pressure Transmitter for flow measurement...
2:24
Saiba como medir a temperatura do processo sem poço termométrico ou penetração no processo em aplicações de alta temperatura com a tecnologia Rosemount™ X-well™, combinada com o transmissor de temperatura Rosemount 3144S.
1:07
O transmissor de temperatura Rosemount 3144S foi desenvolvido com recursos inovadores e desempenho incomparável para atender aos seus desafios de medição mais exigentes e transformar suas operações...
1:43