In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
4:09
Der Rosemount™ 3144S Temperaturtransmitter bietet eine vollständige Diagnoseabdeckung vom Sensor bis zum Leitstand – mit zahlreichen Diagnosefunktionen wie RTD-Messschutz, Schleifenintegrität, Hot Backup™, Thermoelement-Verschlechterung, Sensor-Drift-Warnung und mehr. Erfahren Sie mehr über alle Diagnosefunktionen des Rosemount™ 3144S Transmitters: www.emerson.com/Rosemount3144S
Der Rosemount 4051S Drucktransmitter hilft Ihnen, Ihre Druckmessungen zu revolutionieren und Ihre Abläufe zu transformieren. Mit branchenführenden Funktionen wurde dieser Transmitter entwickelt, um Ihnen mehr Einblicke, bessere Leistung...
2:01
Scopri come misurare la temperatura di processo senza pozzetto termometrico né penetrazione nel processo, anche in applicazioni ad alta temperatura, grazie alla tecnologia Rosemount™ X-well™ abbinata al trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S.
1:07
Erleben Sie eine schnelle und fehlerfreie Sensorkonfiguration mit der ReadyConnect™-Technologie im Rosemount™ 3144S Temperaturtransmitter.
1:59
Le transmetteur de température Rosemount™ 3144S est conçu avec des fonctionnalités innovantes et des performances inégalées pour relever vos défis de mesure les plus exigeants et transformer vos opérations...
1:44
Le transmetteur de pression Rosemount™ 4051S offre une couverture complète, du procédé jusqu’à la salle de contrôle, grâce à l’intelligence de procédé, la détection de lignes d’impulsion bouchées et la surveillance continue de la boucle électrique...
3:12
Il trasmettitore di pressione Rosemount 4051S ti aiuterà a rivoluzionare le misurazioni di pressione e a trasformare le tue operazioni. Con funzionalità leader nel settore, questo trasmettitore è stato progettato per offrirti maggiori...