In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
2:01
El Rosemount 4051S Transmisor de presión está diseñado para soportar procesos exigentes y entornos extremos. La conectividad Bluetooth® permite simplificar la configuración y el mantenimiento e incrementa la seguridad del personal ya que ayuda a evitar áreas clasificadas. El diagnóstico avanzado incorporado le ofrece más información y lo mantiene al tanto de todo antes de que las operaciones se vean afectadas. Los dos interruptores de presión con relé integrado proporcionan una protección mejorada de los activos y ayudan a evitar las condiciones de sobrepresión.
Der Rosemount™ 4051S Drucktransmitter bietet vollständige Abdeckung vom Prozess bis zum Leitstand – mit Prozessintelligenz, Erkennung verstopfter Impulsleitungen und kontinuierlicher Überwachung des Stromkreises mit Schleifenintegrität...
3:12
Identifica problemas antes de que afecten las operaciones o comprometan la seguridad con los diagnósticos del transmisor de presión Rosemount 4051S. El Rosemount 4051S proporciona una cobertura completa desde tu proceso hasta la sala de control...
3:22
Obtenez une configuration rapide et sans erreur de vos capteurs grâce à la technologie ReadyConnect™ sur le transmetteur de température Rosemount™ 3144S. Découvrez cette fonctionnalité plug-and-play et comment elle peut vous faire gagner du...
1:59
Der Rosemount™ 4051S Drucktransmitter unterstützt zwei integrierte, unabhängige Relais-Schalter für hohe Spannung und hohen Strom, die direkt im Transmitter verbaut sind. Diese Druckschalter bieten erweiterten Anlagenschutz und sorgen für...
1:58
Il trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S fornisce una copertura diagnostica completa dal sensore alla sala di controllo, grazie a numerose funzionalità diagnostiche, tra cui la protezione della misura RTD, l’integrità del loop, Hot...
4:09
El transmisor de presión Rosemount 4051S cuenta con una serie de mejoras de usabilidad que facilitan la interacción con las unidades en campo. Puedes conectarte de forma inalámbrica gracias a la conectividad Bluetooth®, lo que permite evitar...
3:06