In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
2:35
El Flexim FLUXUS 731 es un avance tecnológico en la medición ultrasónica clamp-on de caudal volumétrico y másico de líquidos. Filtros de señal altamente sofisticados, capacidades de procesamiento más rápidas que nunca y algoritmos de medición avanzados convierten al medidor ultrasónico clamp-on de líquidos Flexim FLUXUS 731 en la solución de referencia para cualquier aplicación industrial. Con el nuevo método de Promedio de Canal Sincronizado (SCA) y la corrección del perfil de flujo, el medidor ultrasónico Flexim FLUXUS 731 está preparado para las condiciones más desafiantes. Descubre más: https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3RSU09HcXJJaWs1T09fdHFrMm9FQm1SZy02d3xBQ3Jtc0tsdzdwT3IwLTZYeFg5T1E1eEtmaWxTd0FGMHFCLVlzcW5TTXhRRUR3bEViM3E0cWEtOExZY2lrVVV4UXJyVXN3RmRzS21jUGYwS2ZZX09femFFNTc4S0dSSUJHdkNKa1dadXUwVE5rcUZtUEhfeVFpWQ&q=https%3A%2F%2Fwww.emerson.com%2Fen-gb%2Fcatalog%2Fflexim-sku-fluxus-f731-non-intrusive-ultrasonic-liquid-flow-meter-en-gb&v=V5Bc_vLT6Hw
Discover how the new Rosemount™ 9205 Magnetic Flow Meter with 9732 Transmitter simplifies installation, operation, and upgrades, so you can gain more control with less complexity.
1:02
Le débitmètre et densimètre à effet Coriolis aseptique Micro Motion de la série G est le plus petit débitmètre à effet Coriolis à double tube disponible sur le marché et améliore les capacités de fabrication à un prix compétitif.
1:58
El Transmisor de Presión Rosemount 4051S cuenta con dos interruptores de relevo independientes de alta tensión y alta corriente integrados directamente en el transmisor...
2:06
The Rosemount 4051S DP Flow Meter helps you operate with greater confidence and control, reducing complexity, minimizing downtime, and improving process stability. With advanced diagnostics and intelligent design, it empowers you to make faster decis
1:39
1:06
위생 Micro Motion G 시리즈 코리올리스 유량계 및 밀도계는 시중에서 가장 작은 듀얼 튜브 코리올리스 유량계이며 경쟁력 있는 가격대로 제조 역량을 향상시킵니다.