In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
2:35
O Flexim FLUXUS 731 é um avanço tecnológico na medição de fluxo volumétrico e de massa de líquidos por ultrassom do tipo clamp-on. Filtros de sinal altamente sofisticados, capacidades de processamento mais rápidas do que nunca e algoritmos de medição avançados fazem do medidor de fluxo de líquidos ultrassônico clamp-on Flexim FLUXUS 731 a solução de medição que define o padrão para qualquer aplicação industrial. Com o novo método de Média de Canais Sincronizados (SCA) e a correção de perfil de fluxo, o medidor de fluxo ultrassônico Flexim FLUXUS 731 está pronto para as condições mais desafiadoras.
Enabling the next industrial revolution
1:32
Aprenda como realizar testes de funcionamento no transmissor de pressão Rosemount 4051S. Os testes de funcionamento são testes periódicos de funcionalidade de dispositivos implementados em um circuito de segurança para detectar falhas ocultas...
2:40
Aprenda como configurar o Transmissor de Pressão Rosemount 4051S para diagnóstico de inteligência de processo. O diagnóstico de inteligência de processo detectará alterações nos níveis de ruído do processo para ajudar você a diagnosticar condições...
2:47
Ensure the highest quality and safety in pharmaceutical and cosmetic aerosol manufacturing with the Rosemount™ CT2211 Aerosol Microleak Detection System....
0:38
The Rosemount 2140 Level Switch is a vibrating fork liquid level switch designed for reliable point level detection in tanks and vessels. It is commonly used in safety-critical applications, including high-high (hi‑hi) level detection...
1:06
AMS Machine Works v2.2 helps teams capture, integrate, and act on machine and process data faster. With new OPC UA data import, dynamic speed management, and workflow enhancements, you can improve diagnostics and make smarter reliability decisions.
1:33