In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
2:03
Découvrez la puissance de la gestion des stocks multi-cuves avec le Rosemount 2405 Monitoring Hub. Cet appareil de surveillance des cuves, puissant mais facile à utiliser, tout-en-un, fournit des informations en temps réel sur les stocks de plusieurs cuves de stockage, à la fois via un affichage local sur site et une interface web à distance. Grâce à la communication Digital HART, le Rosemount 2405 Monitoring Hub simplifie la configuration des systèmes de surveillance des cuves avec une mise en service rapide et une intégration flexible des instruments de mesure HART. Cela permet : • Une optimisation des stocks grâce à l’enregistrement des données et à la visibilité en temps réel du volume, de l’utilisation du volume, du niveau et du débit volumétrique • Une efficacité accrue grâce à l’automatisation de la mesure du niveau, de la température et de la pression des cuves • Une réduction des coûts d’installation et de câblage via la communication numérique HART® multi-drop • Une flexibilité et une connectivité renforcées avec les systèmes de gestion des stocks et les systèmes hôtes tiers #Levelmeasurement #TankInventory #TankMonitoring #TankInventoryManagement #MonitoringHub #Rosemount2405
Valve solutions that enable data centers to operate reliably, efficiently, and to scale at speed.
28:46
Scopri la potenza della gestione delle scorte multi-serbatoio con il Rosemount 2405 Monitoring Hub. Questo dispositivo di monitoraggio dei serbatoi, potente ma facile da usare, tutto-in-uno, fornisce informazioni in tempo reale sulle scorte di più...
Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit des Multi-Tank-Bestandsmanagements mit dem Rosemount 2405 Monitoring-Hub. Dieses leistungsstarke, aber benutzerfreundliche All-in-One-Tanküberwachungsgerät liefert Echtzeit-Bestandsdaten für mehrere Lagertanks...
探索 Rosemount 2405 Monitoring Hub 带来的多储罐库存管理智慧。 这款功能强大且易于使用的一体化储罐监测设备,可通过本地现场显示和远程网页界面,实时提供多个储罐的库存洞察。 凭借数字 HART 通讯,Rosemount 2405 Monitoring Hub 简化了储罐监测系统的设置,实现快速配置和灵活集成 HART 测量仪表。这带来以下优势:
Learn how to quickly access the integrated web interface of the intuitive Rosemount™ 2405 Monitoring Hub. In this video, Emerson’s Product Manager Hanna Lundin shows how to easily access the web interface, with step-by-step guidance on...
1:29
Descubra el potencial de la gestión de inventario multitanque con el Rosemount 2405 Monitoring Hub. Este dispositivo de monitoreo de tanques, potente pero fácil de usar, todo en uno, ofrece información en tiempo real sobre el inventario de...