Cómo instalar el Rosemount™ 3408 Wireless?
3:26
Instalar o reubicar un transmisor de nivel nunca ha sido tan sencillo. Con el transmisor de nivel inalámbrico Rosemount 3408, solo tiene que elegir la antena que prefiera al realizar su pedido. Una vez recibido, su instalación o reubicación dentro de sus instalaciones le llevará apenas dos minutos. Estas son las ventajas que le ofrece la tecnología WirelessHART: 🔧 Añada o reubique fácilmente puntos de medición en su planta, sin necesidad de configuraciones adicionales. 🛜 Disfrute de una integración perfecta con cualquier sistema anfitrión que admita la integración de dispositivos de campo (Field Device Integration), independientemente del proveedor. 📈 Acceda a datos de aplicaciones remotas de forma rentable y directamente desde su sala de control.