In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
2:50
La solution d’éclairage à LED complète Mercmaster 3 génération offre aux environnements industriels difficiles et dangereux un luminaire hautement configurable, conçu pour faire face aux tâches les plus exigeantes et répondre aux besoins en éclairage de zone. Avec sept rendements lumineux, six types de montage, quatre modèles de distribution de la lumière, quatre types de globes remplaçables, trois températures de couleur, deux tensions d’entrée et divers choix d’adaptateurs pour la mise à niveau des installations existantes, ce luminaire à LED hors pair s’adapte à toutes les applications et offre un confort sans précédent. Sa conception robuste et résistante à la corrosion est homologuée pour une utilisation dans les zones dangereuses de classe I, division 2 et de classe II, ainsi que dans les zones maritimes et humides. Elle bénéficie également de la certification ATEX/IECEx zones 2 et 21–22. Ce luminaire constitue ainsi une solution de classe mondiale pour tous les besoins d’éclairage dans les environnements industriels difficiles et dangereux.
EHES Push On End Seal Save Time in Your Cable Installations
1:48
Appleton Smart Lighting Installation - Software Installation
2:36
Electrical Solutions for Water & Wastewater Treatment Facilities - Appleton Electric
0:53
Appleton Rigmaster LED Luminaires are available in standard or emergency battery backup models for CID1, CID2, or ordinary locations. With two lumen packages they provide comfortable, uniform illumination in a lightweight, low profile design.
SolaHD™ SDN-D DIN Rail Series Power Supplies by Emerson boasts one of the highest efficiencies available in the market. Extensive diagnostic monitoring capabilities are possible with the optional SCM network communication module.
2:33
SolaHD IP67 SCP-X power supplies mount directly on the machine or production line, deliver reliable distributed and remote field power to machine controls. Available in single and dual 100 Watt models and a 240 Watt 10 Amp model.
2:40