Equipo eléctrico personalizado y antideflagrante, diseñado para entornos peligrosos
2:33
Detrás de cada switchrack personalizado hay un equipo de ingenieros muy expertos, involucrados activamente desde los conceptos iniciales hasta la inspección final.
Related Videos
In Español
-
Play video Cómo configurar el diagnóstico de integridad del lazo en un transmisor de presión Rosemount 3051
Cómo configurar el diagnóstico de integridad del lazo en un transmisor de presión Rosemount 3051
Solución que proporciona una manera fácil de configurar la integridad del lazo en un transmisor de presión Rosemount 3051
2:38
-
Play video Transmisor de temperatura Rosemount™ 3144S
Transmisor de temperatura Rosemount™ 3144S
El transmisor de temperatura Rosemount 3144S está diseñado con funciones innovadoras y un rendimiento incomparable para enfrentar sus desafíos de medición más exigentes y transformar sus operaciones...
1:43
-
Play video Configure el diagnóstico de línea de impulso obstruida en un transmisor de presión Rosemount 3051
Configure el diagnóstico de línea de impulso obstruida en un transmisor de presión Rosemount 3051
La supervisión continua de líneas de impulso obstruidas puede aumentar la precisión, eficiencia y calidad de la medición de tu proceso.
2:25
-
Play video Rosemount™ CX2100 Analizador de oxígeno in situ
Rosemount™ CX2100 Analizador de oxígeno in situ
El Rosemount CX2100 es un modelo de analizador de oxígeno portátil utilizado principalmente en industrias que requieren un monitoreo preciso de gases...
2:20
-
Play video Los Titanes del GNL
Los Titanes del GNL
Ingeniería de soluciones de válvulas superiores para el mayor proyecto de GNL del mundo Podcast
18:59
-
Play video Cómo conectar un dispositivo Emerson mediante la tecnología Bluetooth®
Cómo conectar un dispositivo Emerson mediante la tecnología Bluetooth®
Vea lo rápido y conveniente que es configurar y conectar un dispositivo Bluetooth de Emerson. La conectividad Bluetooth® a la instrumentación de campo permite una forma sencilla de realizar tareas de configuración, mantenimiento y servicio sin la nec
4:00