Comparación entre Rosemount X-well, una medición de superficie y una medición intrusiva
3:08
El Rosemount X-Well comparado con una solución intrusiva y superficial. Descubra cómo la precisión del X-Well es la misma que la de una solución intrusiva.
Related Videos
In Español
-
Play video AMS Machine Works | Onboarding | Español
AMS Machine Works | Onboarding | Español
AMS Machine Works | Onboarding | Español
1:43
-
Play video Rosemount instrumentación de medición de nivel para aplicaciones de sólidos
Rosemount instrumentación de medición de nivel para aplicaciones de sólidos
Da un vistazo a nuestro portafolio de instrumentación de medición de nivel para sólidos y sus diferentes aplicaciones, incluyendo el Rosemount 5408, 3408, 5300 y más.
1:26
-
Play video Transmisor de temperatura Rosemount™ 3144S
Transmisor de temperatura Rosemount™ 3144S
El transmisor de temperatura Rosemount 3144S está diseñado con funciones innovadoras y un rendimiento incomparable para enfrentar sus desafíos de medición más exigentes y transformar sus operaciones...
1:43
-
Play video Cómo conectar un dispositivo Emerson mediante la tecnología Bluetooth®
Cómo conectar un dispositivo Emerson mediante la tecnología Bluetooth®
Vea lo rápido y conveniente que es configurar y conectar un dispositivo Bluetooth de Emerson. La conectividad Bluetooth® a la instrumentación de campo permite una forma sencilla de realizar tareas de configuración, mantenimiento y servicio sin la nec
4:00
-
Play video Cómo configurar un transmisor de presión Rosemount 3051 para medición de flujo
Cómo configurar un transmisor de presión Rosemount 3051 para medición de flujo
Solución que proporciona una manera fácil de configurar el dispositivo para que muestre la tasa de flujo o la tasa de flujo con flujo totalizado
2:46
-
Play video Medición de nivel en aplicaciones de sólidos con el transmisor de nivel radar sin contacto Rosemount
Medición de nivel en aplicaciones de sólidos con el transmisor de nivel radar sin contacto Rosemount
Mira como el transmisor de nivel rosemount 3408 aborda diversos desafíos como entornos polvorientos, superficies irregulares, baja constante dialéctrica o procesos de llenado rapido sin esfuerzo.
1:20